Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-P3DWASC/P3DWASE, Solid State-schakelaar die bestand is tegen magnetische velden en met aanduiding in twee kleuren, directe montage

  • Elektrische invoer: voorbedrade connector
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 6 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.