Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

PF3A

Wij helpen u met uw efficiëntie

  • Gebruik één product om lekkages te detecteren en hou het luchtverbruik zichtbaar - 100:1 flowratio met bijna geen drukverlies.
  • Verkrijg in een oogopslag meer informatie – 2-regelig display met direct tot 4 gelijktijdige waarden, waaronder flow, druk en temperatuur.
  • Automatiseer uw monitoringproces op een slimme manier - IO-Link voor online parametrisering en het opvragen van numerieke data. Parallelle analoge output is mogelijk.
  • Realiseer een alles-in-een oplossing - mogelijkheid om met een geïntegreerde druk - en temperatuursensor aan te sluiten op een luchtverzorgingsunit.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: lucht, N2
  • 3-kleuren 2 of 4-schermen display
  • Outputs: IO-Link, NPN/PNP en analoge/externe input
  • Nominale flowbereiken: van 10 tot 12.000 l/min
  • IP65-behuizing.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Nominaal debietbereik
Schroefdraadtype
Poortgrootte
Uitgangsspecificatie
Aansluitdraad
Eenheidsspecificatie
Kalibratiecertificaat