Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

4-poort Magneetventiel, cassetteversie basisplaat – SJ

Past uitstekend in krappe ruimten

  • Neemt minimale ruimte in – zeer compact ventiel, 40 mm hoog, slechts 6,5 mm breed
  • Assembleer en pas eenvoudig aan – 'card-edge' connectoren en diverse maten voor montage
  • Minimaliseer stilstand vanwege onderhoud – individuele schakelaar voor het ventiel om de OEE te vergroten.

En veel meer

  • Zeer compact en licht ventiel
  • Debiet van 40-625 l/min
  • Energieverbruik: 0,15-0,23 W (versie met laag wattage); 0,4-0,55 W (standaard)
  • Tot 24 stations of 32 magneetventielen
  • Eenvoudige montage, snelle vervanging en diverse maten voor montage
  • Plug-in en non-plug-in versies.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Type bekrachtiging
Pilootspecificatie
Terugslagklep tegendruk
Specificatie spoel
Nominale spanning
Gemeenschappelijke spec.
Connectorinvoer
Type
Handmatige bediening
A, B poortgrootte
Enkele spoelbedrading
Controlemethode