Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

SYJ7000, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage & bodypoorten

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
  • Cv-factor: versie met bodypoorten 0,48 - 0,6;
    montage op een basisplaat 0,7
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C