Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-G39C/K39C, Solid State-schakelaar, trekstangmontage, wartelaansluiting aansluitklem

  • Elektrische invoer: wartelaansluiting.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA en CE2.

Configureer uw product

 
Model