Przekształcona we wszechstronność: szlifierka do części okiennych teraz szlifuje również framugi drzwi
Autor: Nils Boy, inżynier sprzedaży w SMC Deutschland GmbH
Czy jest przeciąg? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, oznacza to, że rama okienna lub ościeżnica nie pasują do siebie prawidłowo. Aby Twój dom był ciepły, a drzwi i okna wyglądały atrakcyjnie, wszystkie części do tych produktów muszą być wykonane z wielką precyzją i perfekcyjnie oszlifowane. Konwencjonalne szlifierki uniwersalne można stosować tylko do elementów okien lub drzwi. Dzięki niewielkim zmianom konstrukcyjnym firma MB Maschinenbau dostosowała swoją szlifierkę do profili ROBA Fentech do drewnianych profili okiennych również do ościeżnic drzwiowych. W połączeniu z czujnikiem optycznym czujnik pozycji serii D-MP firmy SMC zapewnia, że maszyna optymalnie rozpoznaje wszystkie obrabiane elementy.
Drewno nie wymaga tylko szlifowania jako wykończenia - zanim obrabiany przedmiot będzie gotowy do dostawy, przechodzi przez kilka etapów szlifowania, od szlifowania surowego drewna, przez szlifowanie między lakierowaniem, aż po szlifowanie dokładne. Różnorodność części jest ogromna, a ręczne szlifowanie jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. Efektywność produkcji można zwiększyć tylko za pomocą wysoce zautomatyzowanych rozwiązań. MB Maschinenbau opracował instalację odpowiednią do takich wymagań: szlifierka do profili ROBA Fentech. Automatycznie rozpoznaje kontury każdego elementu obrabianego i odpowiednio dostosowuje głowice szlifierskie. Do tej pory Fentech nie był uważany za odpowiedni do ościeżnic, ponieważ takie profile mają zwykle kształt litery L, a krótka nóżka tej kombinacji nie była wykrywana przez stosowane do tej pory czujniki optyczne. Dodając kolejny siłownik i czujnik optyczny, firma MB Maschinenbau była w stanie zmodyfikować konfigurację w taki sposób, aby można było obrabiać również tak skomplikowane ościeżnice. Dzięki czujnikowi położenia SMC, maszyna rozpoznaje elementy drzwi po ich włożeniu do maszyny.
Założona w 1992 roku w Herford, MB Maschinenbau GmbH opracowuje, produkuje i sprzedaje szlifierki i maszyny specjalne dla przemysłu drzewnego i metalowego - od rozwiązań jednorazowych po produkcję seryjną. W ostatnich latach firma skupiła się na obróbce drewna, ze szczególnym uwzględnieniem szlifowania. Oprócz siedziby w Herford, firma posiada również oddział w Karolinie Północnej w USA, który sprzedaje swoje specjalnie wyprodukowane maszyny na całym świecie.
Automatyczne szlifowanie szerokiej gamy części
Projektując ramy okienne wyobraźnia nie ma prawie żadnych ograniczeń. Asortyment elementów drewnianych, które należy poddać obróbce, jest odpowiednio duży. „To sprawia, że szlifowanie profili okiennych jest szczególnie wymagającym zadaniem, ponieważ maszyna musi radzić sobie z dużą różnorodnością bez większych wysiłków konfiguracyjnych” - mówi Ronald Busch, dyrektor zarządzający i właściciel MB Maschinenbau. „Ostatecznie wszystkie części powinny nie tylko idealnie do siebie pasować, ale także oferować pożądane walory estetyczne i dotykowe”. Aby uzyskać doskonałe wykończenie powierzchni, potrzebujesz czasochłonnego szlifowania ręcznego lub elastycznego, zautomatyzowanego rozwiązania.
Dlatego firma MB Maschinenbau opracowała ROBA Fentech. Ta szlifierka jest w pełni automatyczna. Kiedy obrabiany przedmiot jest wkładany z przodu maszyny, czujnik optyczny nad wlotem wykrywa jego kształt i wymiary i ustawia głowice szlifierskie wewnątrz maszyny za pomocą algorytmu zapisanego w PLC. Narzędzia szlifierskie o średnicy 400 mm zapewniają optymalny kontakt z powierzchnią drewna. Wbudowana kontrola skoku narzędzia szlifierskiego zapobiega zbyt agresywnemu szlifowaniu krótkich krawędzi. Nowy typ systemu transportu podciśnieniowego przenosi nawet małe elementy obrabiane przez maszynę, które nie byłyby w stanie obrabiać konwencjonalnymi szlifierkami.
Przystosowanie szlifierek do drzwi
Wielu klientów MB Maschinenbau nie tylko zajmuje się obróbką ram okiennych, ale także ościeżnic drzwiowych. „Stanowi to szczególne wyzwanie dla naszych szlifierek” - mówi Petra Darnauer-Busch, kierownik ds. Projektowania w MB Maschinenbau. „Ościeżnice mają na ogół profil w kształcie litery L. Krótka noga profilowa, która zawsze zwisa w dół po lewej stronie systemu transportu podciśnieniowego, może mieć różną długość. Do tej pory czujnik optyczny w naszym ROBA Fentech nie mógł rozpoznać ani zmierzyć spodu struganego tzw. noska. ” Krótka część profilu ościeżnicy w kształcie litery L opiera się o ścianę otworu drzwiowego po zamontowaniu, aby zakryć połączenie. Ponieważ jest to często zintegrowane z konstrukcją drzwi - jej wymiary i kontur frezowania mogą się znacznie różnić. Aby osadzić ten poziom wariancji w systemie sterowania maszyną, bylibyśmy zmuszeni zbudować zupełnie nową maszynę.
W zamian MB Maschinenbau wybrał wyjątkowo wydajne rozwiązanie: eksperci od maszyn specjalnych przystosowali sprawdzoną szlifierkę profili ROBA Fentech do obróbki ościeżnic drzwiowych. „Głównym zadaniem tego przeprojektowania było wiarygodne wykrycie długości nosków w ościeżnicach drzwi” - mówi Ronald Busch. „Tylko w ten sposób szlifierka może precyzyjnie ustawić swoje narzędzia i obrabiać przedmiot obrabiany niezawodnie i optymalnie”. Z tego powodu MB Maschinenbau GmbH wykorzystuje w swojej ROBA Fentech czujnik położenia serii D-MP w połączeniu z siłownikiem pneumatycznym firmy SMC. „Analogowy czujnik pozycji działa równolegle z czujnikiem optycznym” - wyjaśnia Petra Darnauer-Busch. Zaraz po włożeniu przedmiotu obrabianego do maszyny czujniki zaczynają pracować w tandemie. Podczas gdy czujnik optyczny wykrywa koniec noska profilu, siłownik wyposażony w czujnik położenia D-MP zaczepia i zaciska drewniany element. Na podstawie zmierzonej pozycji końcowej tłoczyska i optycznie zmierzonej pozycji końcówki czołowej jednostka sterująca szlifierki oblicza długość czoła profilu i odpowiednio dostosowuje dolne narzędzia szlifierskie.
Za pomocą szczeliny mocującej czujnik położenia D-MP można łatwo zamontować na praktycznie wszystkich siłownikach SMC. Dzięki powtarzalności ± 0,1 mm jest niezwykle precyzyjny, a ponadto zgodny ze standardem komunikacji IO-Link. Nie tylko można szybko włączać pomiary do obliczeń systemu sterowania, ale także może być parametryzowany i zdalnie monitorowany. „Dzięki klasie ochrony IP67 czujnik jest również chroniony przed kurzem i wodą, co zapewnia niezawodną pracę przez długi czas” - informuje Petra Darnauer-Busch.
Precyzyjna, wszechstronna do okien i drzwi
Szlifierka profilowa ROBA Fentech stała się naprawdę wszechstronna. „Dzięki niewielkim zmianom konstrukcyjnym możemy teraz zapewnić naszym klientom szlifierkę idealnie dostosowaną do ich potrzeb” - mówi zachwycony Ronald Busch. „Niezależnie od tego, czy chodzi o profile ościeżnicowe, czy drewniane ramy okienne. Jak dotąd jest to unikalne w naszej branży. Czujnik połozenia SMC jest kluczowym elementem tego rozwoju; doskonale spełnia nasze wymagania ”.
Przedstawione cytaty od:
Ronald Busch, dyrektor zarządzający i właściciel MB Maschinenbau, Niemcy
Zdjecia
[Zdjęcie 1 + 2] Po umieszczeniu przedmiotu obrabianego w przedniej części szlifierki profili ROBA Fentech czujnik optyczny wykrywa jego wymiary i automatycznie optymalnie dostosowuje narzędzia szlifierskie - dzięki innowacyjnym rozwiązaniom SMC maszyna może teraz łatwo obrabiać nawet ościeżnice drzwi.
[Zdjęcie 3] Ościeżnice posiadają wyfrezowane „noski”, których nie rozpoznaje żaden czujnik optyczny. Dlatego siłowniki pneumatyczne firmy SMC mocują obrabiane elementy na wlocie maszyny ROBA Fentech firmy MB Maschinenbau - umożliwia to wykrycie wysokości nosków profilu.
[Zdjęcie 4 + 5] W połączeniu z dodatkowym czujnikiem optycznym i siłownikiem pneumatycznym, czujnik położenia D-MP firmy SMC mierzy wysokość wyfrezowanych nosków ościeżnicy i pozwala szlifierce profilowej ROBA Fentech firmy MB Maschinenbau na idealne dopasowanie.