Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Odrodzenie w imię innowacji

Odrodzenie w imię innowacji

Firma DMC Automation z Turynu tworzy zrobotyzowaną platformę wyposażoną w komponenty SMC i innowacyjny system bezprzewodowej magistrali szeregowej. Obie firmy prezentują solidne i dynamiczne partnerstwo technologiczne ukierunkowane na poszukiwanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Firma DMC Automation jest małym i średnim przedsiębiorstwem, które może poszczycić się solidnymi korzeniami i naturalną otwartością na innowacje. Firma została założona w 1972 roku przez Domenico De Caroli. W 1992 roku rozpoczęła produkcję maszyn do montażu metalowych konstrukcji, które są w rzeczywistości "szkieletem" siedzeń samochodowych: był to punkt zwrotny dla DMC, ponieważ oznaczał wejście do fundamentalnego sektora, który do dziś jest jednym z głównych obszarów działalności firmy.

Wszyscy najwięksi producenci siedzeń samochodowych używają maszyn dostarczanych przez firmę z Turynu do wykonania wewnętrznej struktury siedzenia. "Specjalizujemy się w maszynach do montażu tego 'szkieletu', począwszy od elementów, które są łączone razem, aby zrealizować strukturę nośną siedzenia, który jest ważnym elementem, ponieważ jest on związany z wymogami bezpieczeństwa" wyjaśnia Carlo Amicilia, dyrektor sprzedaży firmy DMC Automation.

Uproszczenie produkcji

Przyspieszanie i upraszczanie procesu produkcyjnego za pomocą inteligentnych technologii to filozofia, z którą DMC Automation podchodzi do rynku. "Chcemy działać w dziedzinie robotyki i automatyki, a do tego posiadamy własne biuro projektowe i zakład produkcyjny.

Wszystko, co projektujemy, jest zawsze wstępnie montowane i testowane w naszym zakładzie przed dostarczeniem do klienta", wyjaśnia Amicilia. "Nasz program produkcyjny jest dość spójny: maszyny i linie montażowe do konstrukcji metalowych siedzeń samochodowych, a także zrobotyzowane linie montażowe i spawalnicze. Opracowujemy również maszyny i linie do systemów wizyjnych, transportu materiałów, urządzeń testujących, a przede wszystkim maszyny i linie wykonane zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów" wyjaśnia kierownik.

Ważne partnerstwo

W celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów w sposób precyzyjny i terminowy, DMC polega na wsparciu wiodących partnerów. Dzięki specjalistycznej wiedzy i ciągłym innowacjom technologicznym firma z Turynu jest w stanie odpowiadać na życzenia klientów, ale także poszerzać swoje pole działania i wchodzić w nowe nisze rynkowe. "SMC jest dla nas podstawowym, niezbędnym partnerem i uważamy ich komponenty za prawdziwy standard, który ułatwia nam projektowanie i pozwala na ciągłość obsługi, części zamienne, aktualizacje produktów i wiele innych" podkreśla Amicilia. "Mamy pewność co do jakości komponentów SMC, poza tym jesteśmy bardzo zadowoleni z bliskiej współpracy z ich zespołem techników i sprzedawców, z którymi z czasem rozwinęło się prawdziwe partnerstwo technologiczne, zarówno przed jak i po sprzedaży. Doprowadziło to nas do stosowania nowych i najnowocześniejszych produktów w zakresie innowacji technologicznych, co jest ważnym plusem dla naszych klientów" - dodaje.

Innowacyjna platforma zrobotyzowana

Wśród maszyn produkowanych w fabryce DMC w Grugliasco wyróżnia się zrobotyzowana platforma wyposażona w komponenty SMC, charakteryzująca się systemem transmisji sterowania realizowanym poprzez sieć wi-fi, co stanowi zdecydowanie awangardową innowację w tym sektorze. Przeznaczona dla klienta tureckiego, jest klejnotem pod względem innowacyjności. "Jest to automatyczna maszyna do montażu i testowania systemu blokady tylnego oparcia samochodu. Posiada ręczne stacje załadunku z kontrolą obecności za pomocą kamer, podczas gdy wszystkie stacje montażowe są automatyczne. Istnieje również robot do "przenoszenia" z pierwszego stołu na stół testowy. Części są znakowane, a wartości przechowywane w komputerze PC w celu zapewnienia identyfikowalności. W tej maszynie zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu bezprzewodowej magistrali szeregowej, która pozwala nam na umieszczenie wejść/wyjść na stole bez stosowania klasycznego złącza elektryczno-pneumatycznego, które ulega zużyciu, nie jest łatwe w utrzymaniu i wymaga dedykowanej szafy elektrycznej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami", wyjaśnia Carmelo Todaro, kierownik biura technicznego. Serce maszyny składa się z szeregu połączeń elektrycznych, które są w kontakcie poprzez sieć Wi-Fi z centralną jednostką, która jest w stanie zarządzać nimi bez dodatkowych przewodów komunikacyjnych. Z fazy na fazę stół obraca się i w konsekwencji wszystkie grupy urządzeń obracają się, podczas gdy centralny trzpień pozostaje nieruchomy: każde urządzenie jest zatem zarządzane przez sieć Wi-Fi za pośrednictwem innowacyjnego urządzenia serii EX600W firmy SMC.

Skuteczne rozwiązania

"Wiele z naszych maszyn, w tym ta zrobotyzowana platforma, jest wykonywanych przy użyciu stołów obrotowych o różnych pozycjach, które przenoszą grupy, podgrupy lub komponenty z jednego stanowiska pracy na drugie.

Jednym z problemów jest konieczność utrzymania kontroli podczas ruchu: podczas ruchu na stole powinny znajdować się przewody elektryczne i elementy sterujące. Przeskok na sieć Wi-Fi, który zaproponowała nam firma SMC, był naprawdę pouczający i pozwolił nam skutecznie rozwiązać ten problem", podkreśla Carmelo Todaro.

Współpraca technologiczna z SMC jest pełna nowych i innowacyjnych rozwiązań. "Przekaźnik przepływu SMC jest przydatny do rozwiązywania problemów i monitorowania zużycia powietrza w zakładzie, a tym samym do oceny oszczędności energii. W innej aplikacji wykorzystaliśmy rozwiązania SMC opartą o serię CKZT, która pozwoliła nam zacisnąć całą średnicę rury, aby pracować równomiernie.

Zainstalowaliśmy również siłowniki elektryczne firmy SMC, zwłaszcza dobrze znaną serię LEY, która pozwala nam na elastyczność w pozycjonowaniu i ustawianiu maszyny zarówno dla nas w fazie przygotowywania, jak i dla klienta w różnych fazach procesu i modyfikacji części" - podsumowuje Todaro.

Integracja 4.0

Ostatnia uwaga: wszystkie maszyny DMC są już zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania Przemysłu 4.0, co jest ważnym plusem dla firm, które są już zorientowane na zarządzanie produkcją za pomocą wyrafinowanych systemów. "Dla nas fundamentalne znaczenie ma ponowne przemyślenie i opracowanie nowych procesów produkcyjnych, organizacyjnych i zarządczych".

Firma DMC Automation od dawna aktywnie współpracuje z SMC, światowym liderem w dziedzinie automatyki pneumatycznej. Na zdjęciu przekaźnik przepływu SMC zamontowany w maszynie DMC.

Opublikowany w Technè (Open Factory) październik 2019, Włochy, napisany przez Simona Recanatini

2021-06-28