Nowy zawór bezpieczeństwa serii SMC VPX400 zwiększa bezpieczeństwo i wydajność maszyn
Firma SMC wprowadziła na rynek zawór bezpieczeństwa serii VPX400, zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego odpowietrzania i najwyższego poziomu bezpieczeństwa w przemysłowych układach pneumatycznych. Idealny do zastosowań związanych z zatrzymaniem awaryjnym, zawór VPX400 umożliwia szybkie usuwanie pozostałości powietrza, ograniczając ryzyko związane z magazynowaną energią pneumatyczną i zwiększając bezpieczeństwo operatorów.
W sytuacjach awaryjnego zatrzymania seria VPX400 szybko wypuszcza powietrze z drugorzędnej strony zaworu, zapewniając bezpieczne usunięcie energii pneumatycznej z podłączonego sprzętu. System podwójnej redundancji zaworu gwarantuje dalsze działanie, nawet w mało prawdopodobnym przypadku awarii jednego z zaworów, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem bezpieczeństwa w zastosowaniach, gdzie zidentyfikowano ryzyko pozostałego ciśnienia powietrza.
Seria VPX400 jest w pełni zgodny z normą ISO 13849-1, spełniając wymagania kategorii 3 i 4 dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego. Pozwala to klientom uprościć systemy sterowania bezpieczeństwem, redukując liczbę potrzebnych komponentów. Zawór jest wstępnie certyfikowany, co usprawnia proces integracji dla producentów.
Kompaktowy, wydajny i modułowy
Pomimo niewielkich rozmiarów, seria VPX400 zapewnia imponującą wydajność. Duża przepustowość wydechu umożliwia szybkie odcięcie zasilania, znacząco skracając czas przestoju i poprawiając bezpieczeństwo operacyjne. Zawór posiada również funkcję łagodnego rozruchu, która zapobiega nagłym ruchom siłowników pneumatycznych podczas uruchamiania maszyn, zmniejszając ryzyko dla operatorów oraz uszkodzeń urządzeń.
VPX400 został zaprojektowany do modułowej integracji i doskonale współpracuje z urządzeniami do przygotowania powietrza serii AC-D firmy SMC, minimalizując czas montażu i zajmowaną przestrzeń. Kompatybilność z innymi elementami przygotowania powietrza ogranicza konieczność stosowania dodatkowych złączek i przewodów, upraszczając montaż i zmniejszając ryzyko wycieków.
Funkcje przyjazne dla użytkownika zwiększające bezpieczeństwo
Dla zwiększenia bezpieczeństwa VPX400 wyposażony jest w lokalny wyświetlacz LED, umożliwiający natychmiastową wizualną informację o stanie pracy zaworu, co ułatwia szybkie wykrywanie usterek i skraca przestoje. Niskie zużycie energii (tylko 0,2 W na kanał zaworu) wspiera efektywność kosztową i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach środowiskowych
Zawór posiada stopień ochrony IP65, dzięki czemu jest odporny na trudne warunki środowiskowe — może być montowany bezpośrednio na maszynach, eliminując potrzebę dodatkowych obudów. Złącze zasilające M12 ułatwia instalację, redukując ryzyko błędów okablowania i oszczędzając czas montażu.
Seria zaworów bezpieczeństwa VPX400 firmy SMC to kompleksowe, niezawodne rozwiązanie, które bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami, podnosząc zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i efektywność operacyjną w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Nowy zawór bezpieczeństwa serii SMC VPX400 zwiększa bezpieczeństwo i wydajność maszyn.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
8 wrz 2025