Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Jak skutecznie zapobiegać wilgoci i zanieczyszczeniom w systemach sprężonego powietrza?

Jak skutecznie zapobiegać wilgoci i zanieczyszczeniom w systemach sprężonego powietrza?

Sprężone powietrze jest jednym z najczęściej wykorzystywanych mediów w nowoczesnym przemyśle. Jego jakość ma bezpośredni wpływ na niezawodność maszyn, trwałość komponentów pneumatycznych oraz jakość wytwarzanych produktów. Jednym z największych wyzwań eksploatacyjnych są wilgoć oraz zanieczyszczenia obecne w instalacjach sprężonego powietrza. Wbrew pozorom nie są to dwa oddzielne problemy. Wilgoć, cząstki stałe oraz zanieczyszczenia olejowe tworzą wzajemnie powiązany układ zagrożeń, który może prowadzić do korozji instalacji, awarii urządzeń oraz kosztownych przestojów produkcyjnych.

Skąd bierze się woda w instalacji sprężonego powietrza?

Powietrze zasysane przez sprężarkę zawiera naturalną wilgotność oraz cząstki pyłu obecne w otoczeniu. W trakcie procesu sprężania i późniejszego schładzania dochodzi do kondensacji pary wodnej. W efekcie w rurociągach oraz urządzeniach pneumatycznych zaczyna gromadzić się woda, która może powodować korozję, uszkodzenia elementów wykonawczych oraz pogorszenie jakości procesów produkcyjnych.

Dodatkowym zagrożeniem są cząstki stałe, pozostałości oleju oraz zanieczyszczenia pochodzące z samej instalacji. Bez odpowiedniego systemu uzdatniania wszystkie te elementy mogą trafiać bezpośrednio do urządzeń pneumatycznych.

Trzy filary skutecznej ochrony

Osiągnięcie wymaganej jakości sprężonego powietrza wymaga zastosowania kompleksowego systemu przygotowania medium. Norma ISO 8573-1 definiuje klasy czystości dla cząstek stałych, wilgoci oraz oleju, dlatego projektując instalację należy uwzględnić wszystkie trzy obszary ochrony.

1. Filtracja

Pierwszym etapem jest usunięcie cząstek stałych oraz zanieczyszczeń olejowych. W zależności od wymagań aplikacji można stosować filtry główne, dokładne, wysokiej dokładności oraz filtry z węglem aktywnym. Odpowiednio dobrane rozwiązania umożliwiają spełnienie określonych klas czystości zgodnie z normą ISO 8573-1.

2. Osuszanie

Sama filtracja nie eliminuje pary wodnej obecnej w sprężonym powietrzu. Za ograniczenie wilgoci odpowiadają osuszacze, które obniżają ciśnieniowy punkt rosy i minimalizują ryzyko kondensacji. W zależności od wymagań stosowane są m.in. osuszacze ziębnicze i membranowe.

3. Odprowadzanie kondensatu

Nawet najlepiej zaprojektowany system filtracji i osuszania nie będzie działał skutecznie bez sprawnego odprowadzania kondensatu. Separatory wody oraz automatyczne spusty kondensatu zapobiegają gromadzeniu się cieczy w filtrach, zbiornikach i rurociągach, chroniąc instalację przed korozją oraz awariami.

Czy sama filtracja wystarczy?

W prostych zastosowaniach przemysłowych podstawowa stacja przygotowania powietrza może zapewnić wystarczającą ochronę. Jednak w przypadku automatyki precyzyjnej, elektroniki, przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego obecność nawet niewielkich ilości wilgoci może prowadzić do poważnych problemów procesowych.

Dlatego w wymagających aplikacjach konieczne jest połączenie wysokiej jakości filtrów, odpowiednio dobranych osuszaczy oraz skutecznego systemu odprowadzania kondensatu.

Branże, w których czystość powietrza ma kluczowe znaczenie

Szczególnie wysokie wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza występują w:

  • przemyśle spożywczym,
  • branży farmaceutycznej,
  • produkcji elektroniki i półprzewodników,
  • procesach wymagających wysokiej precyzji automatyki przemysłowej.

W tych obszarach nawet niewielkie ilości wilgoci, oleju czy cząstek stałych mogą prowadzić do uszkodzenia produktów, obniżenia jakości produkcji lub poważnych strat finansowych.

Postaw na kompleksowe przygotowanie sprężonego powietrza

Skuteczne zapobieganie wilgoci i zanieczyszczeniom wymaga spojrzenia na instalację jako na jeden spójny system. Odpowiednie połączenie filtracji, osuszania i odprowadzania kondensatu pozwala osiągnąć wymaganą klasę czystości, zwiększyć niezawodność urządzeń oraz ograniczyć koszty związane z awariami i przestojami.

Rozwiązania SMC wspierają użytkowników na każdym etapie przygotowania sprężonego powietrza, pomagając budować wydajne, bezpieczne i zgodne z wymaganiami procesy produkcyjne.

Dowiedz się więcej o produktach umożliwiające zmniejszenia ciśnienia zasilania w naszym katalogu cyfrowym.

Podpis: Jak skutecznie zapobiegać wilgoci i zanieczyszczeniom w systemach sprężonego powietrza?
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).

9 wrz 2026