Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Okrągłe siłowniki pneumatyczne - CJ2

Zasadniczo podstawowy

  • Zamontuj tak, jak chcesz – 7 typów mocowania, 4 wsporniki końcowe tłoczyska
  • Osiągnij precyzyjny ruch – zmniejszone ugięcie końcówki tłoczyska poprzez zamontowanie pierścienia ślizgowego na tłoku w standardzie
  • Zmniejsz koszty montażu i konserwacji – precyzyjna regulacja czujnika położenia tłoka poprzez poluzowywanie jednej śruby.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 6, 10, 16
  • Skoki do 400 mm
  • Wiele osłon tłoczyska i wsporników montażowych dostępnych w standardzie.
  • Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
  • Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Seria do czystych pomieszczeń
Magnes
Serie
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
Amortyzacja
Przyłącze w pokrywie tylnej
Wersja
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Sposób montażu czujników