Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Siłowniki do bezpośredniego montażu, do czystych pomieszczeń

  • Siłowniki miniaturowe do bezpośredniego montażu, dwustronnego działania
  • Średnica tłoka: 10, 16 [mm]
  • W zależności od śr. tłoka skoki od 15 mm do 200 mm
  • Do czystych pomieszczeń

Skonfiguruj swój produkt

 
Seria do czystych pomieszczeń
Magnes
Serie
Średnica tłoka
Skok
Przyłącze w pokrywie tylnej
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Sposób montażu czujników