Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

10/11-C(D)G1R, Siłowniki do bezpośredniego montażu, do czystych pomieszczeń

  • Siłowniki dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, do bezpośredniego montażu
  • ø tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Skoki od 20 d0 300 mm (zależnie od średnicy tłoka)
  • Wykonanie do czystych pomieszczeń

Skonfiguruj swój produkt

 
Seria do czystych pomieszczeń
Magnes
Średnica tłoka
Skok
  []
Gwint przyłączy
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość