Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Seria 1000

Oszczędność miejsca. Przyjazny dla produktywności

  • Oszczędź miejsce – Najcieńszy zawór na świecie: 6.4 mm, który zapewni Ci doskonały przepływ 244 l/min
  • Zwiększ swoją produktywność – znacznie skróć czas cyklu
  • Potwierdź Efektywność Energetyczną & utrzymuj chłodzenie – w trybie oszczędzania energii zapewnia minimalną moc 0.1 W i zapobiega nagrzewaniu się 
  • Dostosuj się do swoich specyficznych potrzeb – Elastyczne porty i wszelkie połączenia elektryczne z wtyczką. Przyłącza z dołu lub z boku.

I wiele więcej

  • Ekstremalnie kompaktowy i lekki zawór
  • Wysokie wartości przepływu: 173-1551 l/min
  • Pobór mocy: 0.1-0.2 W (typ energooszczędny); 0.4 W (standard)
  • Łatwy montaż i szybka wymiana
  • Obudowa o stopniu ochrony do IP67
  • Różne rodzaje: z wtyczką i bez wtyczki.


  • Należy pamiętać, że jednostki wejścia/wyjścia muszą być określone i zakupione jako oddzielny produkt. Podgląd pliku CAD pokazuje przykładowy sposób montażu, ale moduły wejścia/wyjścia nie są uwzględnione fizycznie w symbolu zamówieniowym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór