Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja stolika przesuwnego, śruba kulowa (230V AC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Codzienne rozwiązanie do przenoszenia dużych obciążeń

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb – Napęd śrubowy kulkowy, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania
  • Zwiększ swoją produktywność – Wysokowydajny kontroler. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 20000 mm/s²
  • Gwarancja nienagannej dokładności – Powtarzalność pozycji ±0,01
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu – Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk przy produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Kompatybilne enkodery: Absolutny, inkrementalny
  • Silnik serwomotor AC
  • Poziome/pionowe obciążenie robocze: Do 60/30 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Dokładność
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Przyłącze podciśnienia
Otwór na kołek pozycjonujący
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Wzmacniacz
Złącze I/O