Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-C(D)Q2, Siłowniki kompaktowe, dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem, także w wykonaniu air-hydro, ATEX kategoria 2 - II 2GDc

  • ATEX, Siłowniki kompaktowe dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem
  • ø tłoka [mm]: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok standardowy [mm]: 5 do 100
  • Przyłącza gwintowe: M (ø 12 do 25); Rc, NPT lub G (ø 32 do 100)
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Skok
  []
Wykonanie korpusu
Rowki do montażu czujników
Wykonanie specjalne