Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd obrotowy, skrzydełkowy - CRB2-Z

Łącz się tak, jak chcesz

  • Osiągnij elastyczność w projektowaniu – dostępnych jest wiele kombinacji, typów wałów, kątów obrotu i lokalizacji portów
  • Uzyskaj łatwą instalację i konserwację – porty portów zasilania znajdują się równolegle, a czujniki położenia tłoka można zamocować w dowolnym położeniu w kierunku obwodowym
  • Obsługuje duże obciążenia – efektywny moment obrotowy do 15 Nm.

I wiele więcej

  • Kąt obrotu: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Zakres regulacji kąta do 240°
  • Wiele wariantów kształtu końca wałka (6 wersji)
  • Lokalizacja portu zasilania może być wybrane jako boczne lub osiowe.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wykonanie wałka
Wielkość
Kąt obrotu
Typ skrzydełka
Położenie przyłączy