Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-MY1M, Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem mechanicznym, z prowadnicą ślizgową, ATEX kategoria 2 - II 2Gc

  • Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem mechanicznym z prowadnicą ślizgową
  • Średnica tłoka: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 [mm]
  • W zależności od śr. tłoka skoki od 100 mm do 2000 mm
  • Z jednym lub dwoma zespołami nastawy skoku, z lub bez zderzaków
  • Dostępnych wiele czujników i długości kabla

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Typ przyłączy
Skok
  []