Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

56-VQC4000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, płytowe, wewnętrznie okablowane, ATEX Kategorie 3

  • ATEX
  • Produkt zastąpiony przez serie Nowe VQC4000.
  • Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, płytowe, do płyt wewnętrznie okablowanych
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Ciśnienie pracy: 1.0 MPa [0.7MPa (mała moc znamionowa)]
  • współczynnik przepływu Cv: 1,7 suwak metalowy; 2,0 uszczelnienie elastyczne
  • Napięcie sterowania: 24V DC
  • Stopień ochrony: pyłoszczelny (odpowiada IP67)

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Uszczelnienie
Wykonanie
Przełączanie ręczne