Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wysokociśnieniowy zawór zwrotny do płynów chłodzących - AK-DPY00025/26

Wysokie ciśnienie przy niewielkich rozmiarach

  • Możliwość stosowania w aplikacjach wysokociśnieniowych - Nadaje się nawet do pracy pod ciśnieniem do 15 MPa
  • Możliwość pracy również w wąskich przestrzeniach - Najmniejszy zawór ma wymiary 27x50 mm
  • Dobre uszczelnienie - Zapobieganie gromadzeniu się ciał obcych wokół zaworu głównego.

I wiele więcej

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 15 MPa
  • Wielkość przyłączy: Rc3/8 i Rc1/2
  • Kompaktowy i lekki: Waga 130g i 210g.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość przyłączy