Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AMC, Tłumiki dźwięków wypływu z wbudowanym filtrem

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    gwinty zewnętrzne 16 (0,88) - 550 (31);
    gwinty wewnętrzne 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • Obniżenie poziomu hałasu: 35db lub więcej
  • Stopień usuwania mgły olejowej: 99,9 % lub więcej
  • Ciśnienie zasilania elementu: 0,1 MPa lub mniejsze
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 5 - 60° C