Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy, śruba kulowa (24V DC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Rozwiązanie do codziennego popychania i ciągnięcia

  • Sprosta każdemu wyzwaniu związanemu z popychaniem lub ciągnięciem - Konstrukcja tłoczyskowa
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu - Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Praca w dowolny sposób - Możliwość wyboru silnika i pozycji montażowej. Wysoka precyzja. Możliwość pracy w poziomie lub w pionie. Wiele akcesoriów do różnych wariantów montażu
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu - Odpowiedni do produkcji baterii lub zastosowań w klasie stopnia ochrony IP67.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 30 do 500 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, przyrostowy
  • Silnik krokowy lub serwomotor
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 100/46 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Gwint tłoczyska
Sposób montażu
Wersja kabla napędu, długość
Sterownik
Sposób montażu
Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O