Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)A2Y-Z, Siłownik o zmniejszonym tarciu, do małych prędkości, dwustronnego działania

  • Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod
  • Bore sizes: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Strokes from 25mm through 1000mm depending upon bore size
  • Mounts: basic, foot, front & rear flange, single or double clevis, & center trunnion
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Serie
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []
Wspornik wahliwy
Element wyposażenia tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość