Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Okrągłe siłowniki pneumatyczne - CG1-Z

Twój najbardziej wszechstronny partner

  • Zredukuj prace konserwacyjne – czysty projekt profilu bez gromadzenia się ciał obcych
  • Łatwo dostosuj go do wymagań aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów
  • Uzyskaj elastyczność projektowania i montażu – można wybrać końcówki tłoczyska z gwintów wewnętrznym lub zewnętrznym a także różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 20 ~ 100
  • Skoki do 1500 mm
  • Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Typ
Średnica tłoka
Gwint
Skok
  []
Opcja
Typ blokady
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Uchwyt do montażu czujnika