Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Okrągłe siłowniki pneumatyczne - CM2

Wszechstronny

  • Dopasuj go do wymagań aplikacji – Szeroka gama wariantów
  • Zmniejsz długość całkowitą - W przypadku stosowania tłoczyska z gwintem wewnętrznym i/lub wersją z odciętym tyłem
  • Zwiększ swobodę montażu – Różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 20, 25, 32, 40
  • Skoki do 300 mm
  • Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Typ
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []
Amortyzacja
Gwint tłoczyska
Osłona tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość