Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik pneumatyczny - seria CS2

Duże możliwości

  • Zwiększona wytrzymałość maszyny - Dopuszczalne obciążenie boczne do 700N
  • Niższe koszty instalacji - Lekka konstrukcja dzięki pokrywom z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
  • Lepsza funkcjonalność po instalacji - Amortyzacja pneumatyczna i porty przyłączeniowe są umieszczone po tej samej stronie.

I wiele więcej

  • Wielkości średnicy tłoka (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Skoki do 1600 mm
  • Połączona konstrukcja amortyzacji elastycznej i pneumatycznej
  • Dostępna wersja osiowego i centralnego podłączenia pneumatycznego
  • Uszczelki amortyzacji pneumatycznej są wymienne.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []
Osłona tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne