Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik do bezpośredniego montażu - CU

Zamontuj jak chcesz

  • Uzyskaj swobodę montażu – Korpus siłownika bez wsporników, wiele powierzchni zapewniających swobodę montażu
  • Zaoszczędź miejsce w Twoich urządzeniach – Siłownik z korpusem prostokątnym o zmniejszonych wymiarach
  • Dopasuj siłownik CU do wymagań Twojej aplikacji – Duża różnorodność wariantów wykonania.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Skok do 100 mm
  • Możliwość montażu czujników
  • Wielokierunkowe powierzchnie montażu.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość