Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chwytak magnetyczny dla robotów współpracujących – MHM-X7400A

Działa optymalnie tam, gdzie inni nie działają

  • Odpowiedni do stosowania w robotach współpracujących – Jednostka chwytaka magnetycznego z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym i mechanizmem regulacji prędkości
  • Skrócenie czasu konfiguracji – Konfiguracja typu "Plug and Play" umożliwiająca natychmiastowe użycie w robocie współpracującym
  • Niezawodność i bezpieczeństwo – Siła trzymania do 200 N plus gwarancja na trzymanie elementu nawet po odcięciu zasilania sprężonego powietrza.

I wiele więcej

  • Kompatybilność z następującymi producentami: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, Mitsubishi Electric Corporation, Yaskawa Electric Corporation oraz Fanuc Corporation
  • Zintegrowany zawór elektromagnetyczny, mechanizm regulacji prędkości i czujnik położenia tłoka
  • Działanie poprzez proste podłączenie 1 przewodu pneumatycznego doprowadzającego powietrze i złącza elektrycznego z wtykiem M8 lub M12
  • Możliwość regulacji siły trzymania
  • Zgodność z normą ISO9409-1-50-4-M6.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Serie