Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CKZM-X2800/2900, Miniaturowy siłownik zaciskowy

  • Dostępne dwa typy: Podstawowy (-X2800) i tandemowy (-X2900).
  • Maksymalna siła trzymająca 300 N.
  • Maksymalna siła zacisku 200 N.
  • Szerokość 20 mm.
  • Lekki 250 g (typ podstawowy).
  • Możliwość montażu przekaźników.

Skonfiguruj swój produkt

 
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Typ