Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Ze stali nierdzewnej, Z blokowanym pokrętłem i wskaźnikiem, Typ kątowy - AS*2*1FSG

  • Ze stali nierdzewnej 303
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 2 do Ø 16 mm i Ø 1/8" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

 
Seria do czystych pomieszczeń
Wielkość korpusu
Typ
Sposób działania
Położenie okienka wskaźnika
Gwint
Wielkość przyłączy
ø zewn. przewodu
Uszczelnienie
Wykonanie specjalne