Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CY3R-N, Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem magnetycznym (bez szyny do czujników)

  • Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem magnetycznym
  • Siłowniki do bezpośredniego montażu, bez szyny do montażu czujników
  • Średnica tłoka [mm]: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maks. ciśnienie pracy: 0,7 MPa
  • Temp. otoczenia: -10 do 60 °C
  • Scentralizowane przyłącza pneumatyczne

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []