Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-90A/93A-588, Czujnik kontaktronowy do bezpośredniego montażu, kabel zatopiony, 2-żyłowy, ATEX kategoria 3

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24VDC przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100VAC/100V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50mA.
  • Do siłowników: CDJP, CDU.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla