Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A53/A54/A56/A64/A67, Czujnik kontaktronowy, mocowany na ściągu, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100, 200V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.