Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A90V/A93V-588, Czujnik kontaktronowy do bezpośredniego montażu, kabel zatopiony, prostopadły, ATEX kategoria 3

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24VDC przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100VAC/48V DC (4 do 8V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 50mA.
  • Do siłowników: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla