Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-C73/C76/C80, Czujniki kontaktronowe, mocowane taśmą, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100V AC/24V DC (4 do 8V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.