Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Czujnik położenia napędu – D-MP

Mądry ruch

  • Uzyskuj ciągłe informacje o położeniu tłoka – Pozycja tłoka jest wyprowadzana jako sygnał analogowy lub jako dane procesowe IO-Link
  • Ciesz się i korzystaj z zalet IO-Link, dzięki SMC – Twojemu dostawcy w zakresie potrzeb z obszaru automatyki
  • Skróć czas montażu i zaoszczędź surowce – Bezpośredni montaż do każdego z naszych głównych siłowników.

I wiele więcej

  • Zakresy pomiarowe: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
  • Możliwość stosowania z siłownikami z serii: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 i C55
  • Kompatybilny z systemem IO-Link
  • Możliwość wyboru analogowego sygnału wyjściowego (od 0 do 10 V) lub od 4 do 20 mA
  • Analogowy sygnał wyjściowy może być odwrócony
  • Czujnik zawiera inteligentny panel dotykowy do regulacji ustawień
  • Opcje przewodów: Zakończone przewodami, złącze M8 - 4 pinowe i złącze M12 - 4 pinowe.