Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-P3DWA, Czujniki elektroniczne z 2-kolorowym wskazaniem, odporne na zakłócenia pola magnetycznego, Montaż bezpośredni, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 6 do 40 mA.
  • Do siłowników: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.