Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Electric slide table - LES/LESH/LESYH

Precise. Fast. Versatile. Any transfer in mini-pack

  • Transfer optimally, as required – Compactly (LES). With high rigidity (LESH). Rigidly, precisely and robustly (LESYH)
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 20 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – Step, servo or motorless. In-line or parallel motor.

I wiele więcej

  • Body size: 8, 16 and 25
  • Step or servo motor
  • Battery-less absolute or incremental encoder
  • Stroke: up to 150 mm
  • Horizontal workload: up to 12kg
  • Speed: up to 800 mm/s
  • Horizontal/Vertical acceleration: up to 10000/5000 mm/s²
  • Repeatability: ±0.01 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika               
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Wykonanie korpusu
Sposób montażu          
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego