Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EVM800, Seria 800, Zawory rozdzielające 3/2 bezpośrednio sterowane, wykonanie europejskie

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ciśnienie pracy: -100 kPa do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 6 mm 2 (0.33)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy (nominalna): 1/8 (6A)
  • Gwinty europejskie (G)