Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EVZ500, Zawory rozdzielające 3/2, przewodowe i płytowe, wykonanie europejskie

  • Ten produkt zostaje wycofany z użytku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z SMC.
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota: 0,15~0,7 MPa ;
    zewnętrzne zasilanie zaworu-pilota: zasilanie główne: 10 Tr~0,7 MPa ; zasilanie zaworu-pilota: 0,15~0,7 MPa
  • Przepływ: Cv 0,5
  • Napięcie sterowania: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • Czas odpowiedzi: 20 ms lub mniej

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Wykonanie korpusu
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Opcja
Q