Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Moduł transmisji szeregowej - EX245

Dostosowane do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku motoryzacyjnym – Kompatybilność z PROFIsafe i PROFINET. Zgodność z AIDA.
  • Gwarancja przepływu danych w dowolnym czasie – Funkcja MRP/MRPD i możliwość duplikowania połączeń w topologii pierścienia
  • Uzyskanie większej elastyczności – Dostępność cyfrowych modułów wejścia/wyjścia wraz z komunikacją IO- Link oraz administracja urządzeń poprzez wbudowaną funkcją serwera WWW z poziomu komputera klasy PC
  • Zapewnienie odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i ogólne uszkodzenie – Dostępny kabel światłowodowy lub złącza oraz alarm o konieczności przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej

I wiele więcej

  • Złącza typu Push Pull, M12
  • Maksymalnie 32 cewki zaworowe
  • Maksymalnie 128 wejść; maksymalnie 64 wyjść.

  • Produkt EX245-SPN1 zastapiony przez serie EX245-SPN1A. Wiecej informacji.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
SPN1