Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EX500, Moduły SI (SV1000/2000/3000/4000)

  • Produkt zastapiony przez serie EX500. Wiecej informacji.
  • Moduł SI do zaworów montowanych na płytach serii SV
  • Kompatybilny z modułem Gateway: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, CC-Link
  • Napięcie zasilania: 24V DC
  • Pobór prądu: 100 mA lub mniej (przy napięciu znamionowym)
  • Masa: 115 g

Skonfiguruj swój produkt

 
EX500