Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja stolika przesuwnego, śruba kulowa (24V DC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Codzienne rozwiązanie do przenoszenia dużych obciążeń

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb - Napęd śrubowo-kulkowy, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania
  • Szybsze i łatwiejsze uruchamianie i ponowne uruchamianie - Bezbateryjny typ z enkoderem absolutnym umożliwia ponowne uruchomienie od ostatniej pozycji
  • Zwiększ swoją produktywność - Wysokowydajny kontroler. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu - Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk przy produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, przyrostowy.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Dokładność
Wielkość korpusu
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Uchwyt do montażu czujnika
Grease Application.
Otwór na kołek pozycjonujący          
Wersja kabla napędu, długość
Sterownik
Sposób montażu
Długość kabla I/O