Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-F7NV/F7PV/F7BV, Czujniki elektroniczne, mocowane na szynie, kabel zatopiony, prostopadły

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony, wyprowadzony pionowo .
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla