Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-G39A/K39A, Czujniki elektroniczne, mocowane taśmą, przyłącze z zaciskami

  • Przyłącze elektryczne: terminal z zaciskami.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDM2, CDBM2, CDLM2.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model