Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chiller, Wersja odporna na warunki środowiskowe - HRS-R

  • Moc chłodnicza: 1.7 kW do 4.5 kW
  • Stabilność temperatury: ±0.1 °C
  • Zakres nastawy temperatury: 5 do 40 °C
  • Ochrona zespołu elektrycznego: IP54
  • Metalowa obudowa
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Typ gwintu
Wyłącznik różnicowoprądowy
Automatyczne uzupełnianie płynu
Specyfikacja zbiornika o dużej pojemności
Pompa wysokiego ciśnienia
Specyfikacja panelu ze stali nierdzewnej
Jednostki