Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chiller/Wersja odporna na warunki środowiskowe - HRS-R

Zaprojektowane, aby wytrzymać

  • Używaj go w trudnych warunkach – Obudowa o stopniu IP54 i metalowy panel
  • Niech wytrzyma wysoką temperaturę otoczenia – Wytrzymałość do 45 °C
  • Optymalizuj ogólną jakość swojego procesu – Stabilność temperatury ± 0.1 °C.

I wiele więcej

  • Moc chłodnicza: 1.7 kW do 4.5 kW
  • Stabilność temperatury: 5 do 40 °C
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki
  • Duża pojemność zbiornika.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Typ gwintu
Wyłącznik różnicowoprądowy
Automatyczne uzupełnianie płynu
Specyfikacja zbiornika o dużej pojemności
Pompa wysokiego ciśnienia
Specyfikacja panelu ze stali nierdzewnej
Jednostki