Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Znamionowy zakres pomiaru: 0,01 do 0,30 mm.
  • Powtarzalność: 5 µm lub mniej (ISA3-FL).
  • Wyjście: IO-Link lub 2 wyjścia NPN/PNP.
  • IP67.
  • Zużycie sprężonego powietrza: 5 l/min. Lub mniejsze (ISA3-FL).

Odległość pomiarowa
Wielkość przyłączy
Jednostki
Ilość stanowisk
Kabel
Wspornik
Moduł sterujący zasilaniem
Napięcie sterujące zaworu 2/2

Powiązane produkty