Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Dokładny cyfrowy przekaźnik ciśnienia serii ISE20

Więcej i szybko dostępne informacje do Twojej dyspozycji

  • Uzyskaj więcej informacji w skrócie – 2 określone parametry mogą być wyświetlane jednocześnie
  • Oszczędzaj czas dzięki łatwemu ustawianiu – dostępne są 3 tryby ustawień
  • Szybko wykryj ewentualne awarie – czas opóźnienia zaledwie 1,5 ms.

I wiele więcej

  • Precyzyjne cyfrowe przekaźniki ciśnienia
  • 3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlacz
  • Obowiązujące media: powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny lub ciecze ogólne
  • Zakresy ciśnienia: od -0,1 do 2 MPa
  • Powtarzalność: ± 0,2% F.S.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór