Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja stolika przesuwnego, śruba kulowa (24V DC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Codzienne rozwiązanie do przenoszenia dużych obciążeń

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb - Napęd śrubowo-kulkowy, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania
  • Szybsze i łatwiejsze uruchamianie i ponowne uruchamianie - Bezbateryjny typ z enkoderem absolutnym umożliwia ponowne uruchomienie od ostatniej pozycji
  • Zwiększ swoją produktywność - Wysokowydajny kontroler. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu - Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk przy produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, przyrostowy.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Skok
  []
Docisk taśmy uszczelniającej