Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Slider type, belt drive (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 3000 mm/s²
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

I wiele więcej

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 2000 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal work load: up to 19 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Serie
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Auto Switch Compatibility.
Grease Application.
Otwór na kołek pozycjonujący
Wersja kabla napędu, długość
Sterownik
Sposób montażu
Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O